Opublikuj swoje produkty
Atlantic Wash basin mixer
Atlantic Wash basin mixer
Atlantic Wash basin mixer
Atlantic Wash basin mixer
Atlantic Wash basin mixer
    Gustavsberg

    Atlantic Wash basin mixer

    • Energy class B, saves energy and water
    • Soft move, technology for smooth and precise handling
    • Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position
    • Available in other versions: 
    • Matt black, GB4121504753
    • Matt  black lead free, GB4121504753
    • Chrome lead free, GB41215047
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41215047
    • Rodzina produktuAtlantic
    • Grupa produktuWashbasin mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)132
    • Głębokość (mm)102
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap