Opublikuj swoje produkty
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, care lever
Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, care lever
    Gustavsberg

    Washbasin mixer New Nautic, 150 mm spout, care lever

    Energy Class A Cold-start, only cold water when the lever is in straight forward position Equipted with elongated lever Laminar aerator (no air intake) Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-flow for water and energy efficiency Eco-stop, adjustable maximum flow Ceramic seal to prevent dripping and ensure a long service life Smart inside, sustainable construction for future requirements Adjustable max temperature for improved scald protection All components made in food approved materials Lead free brass in DZR quality Patented quick fixation nut for easy installation Covered and smooth type-approved flexible water connection for easier installation and cleaning Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [AA] Can be equipted with elongated lever Design Propeller AB
    Opis
    • Energy class A, with elongated lever
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41216045064
    • Rodzina produktuNautic
    • Grupa produktuWashbasin mixer
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)167
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011328
    • Nazwa ETIMWashbasin mixing tap