Opublikuj swoje produkty
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square
    Gustavsberg

    Shower column Estetic Square - Chrome, connection up and down, 150 c-c, shower column Square

    Organic design that suits all types of bathrooms Built-in automatic hot water shut-off for scalding protection Lock button on the temperature side at a comfort temperature of 38°C Adjustable maximum temperature for increased scalding protection Safe Touch, minimizes the heat on the front of the mixer Reacts quickly to pressure and temperature changes in the water flow, which provides an even water temperature Ceramic shut-off for drip protection and long life, also simplifies use for small and weak hands Type-approved non-return valves in the inlets Backflow protection according to SS-EN 1717 [EB] Available in chrome and matt black Can be supplemented with all outlet pipes
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB41218435
    • Rodzina produktuEstetic
    • Grupa produktuShower mixer
    • Data publikacji2024-02-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1265
    • Szerokość (mm)285
    • Głębokość (mm)655
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyCynk
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Kod ETIMEC011329
    • Nazwa ETIMShower mixing tap

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Estonia
    Finlandia
    Islandia
    Litwa
    Łotwa
    Norwegia
    Szwecja
    Wyspy Alandzkie
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText