Opublikuj swoje produkty
Square shower door Folding, left 80cm
Square shower door Folding, left 80cm
    Gustavsberg

    Square shower door Folding, left 80cm

    Foldable door, takes up less space, Can be used even in tight spaces where the folding function solves the problem, Pre-fitted door profiles for quick and simple installation, Tempered safety glass, 6 mm, Polished profiles and integrated door handle, Elevating hinges raise the door 5 mm on opening, Adjustable wall profile, 20 mm, for a straight shower even with angled walls, Opening angle: 180 degrees, Expansion profile, 20 mm, as an optional extra for increased adjustability, No floor profiles needed, for a hygienic and easy-to-clean shower, Space to drill holes for externally routed pipes
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB51SRFD80L
    • Rodzina produktuSquare
    • Grupa produktuShower door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-10-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)800
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzkło
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wCzechy
    • Wyprodukowano wCzechy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Kod ETIMEC010962
    • Nazwa ETIMShower door
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures

    Dostępny w krajach:

    Europa