Opublikuj swoje produkty
Ducentic Vanity 100cm, stone worktop, leg frame
Gustavsberg

Ducentic Vanity 100cm, stone worktop, leg frame

Created for the 200 year anniversary of Gustavsberg, celebrating the heritage of craftsmanship and design Mounting system that makes it easy and quick to install and adjust Spacious drawer interior without the need for a cut-out for the water trap, creating more space for storage Soft-closing drawer for quiet and soft closing Drawer with full extension provide a complete overview of all things With space for external piping behind the drawers Adapted for Vatette V6 installation in the cabinet A variety of handles in different styles as accessories Manufactured in moisture resistant materials for humid environments Water trap included in bundle together with washbasin/worktop
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB71DCVU10_LF
  • Rodzina produktuDucentic
  • Grupa produktuVanity unit
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-07-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)854
  • Szerokość (mm)1000
  • Głębokość (mm)470
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPłyta wiórowa
  • Materiał dodatkowyPłyta MDF
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wCzechy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Estonia
Finlandia
Islandia
Litwa
Łotwa
Norwegia
Szwecja
Wyspy Alandzkie
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText