Opublikuj swoje produkty
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm
    Gustavsberg

    Bathroom Vanity unit Graphic - 100 cm

    Narrow depth (41cm) - fits also in small bathrooms Hidden compartment for storing small things Mounting space for an electrical outlet The fold out compartment provides extra shelf space Installation system - easy to mount - easy to adjust Soft closing drawers for a soft and silent closing Fully extendable drawers for a total overview of all your things Available in three different styles Same colour on cabinet frame, doors and drawers Space for plumbing behind drawers Multiple handles available as options All-covering sink Washstand water trap with popup-functionality saves space in cabinet Material: painted moisture resistant MDF, bathroom grade
    Opis
    • 1000 x 410 x 565 mm, 2 drawers and one fold out compartment With wash basin and water trap
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGB71GCVU10DHWB
    • Rodzina produktuGraphic
    • Grupa produktuBathroom furniture
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-06-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)566
    • Szerokość (mm)1000
    • Głębokość (mm)410
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyCeramika
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wFinlandia
    • Waga netto (kg)63.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
    • Klasyfikacja IFCMeble
    • Kod ETIMEC011382
    • Nazwa ETIMWashbasin lower cupboard
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
    • OmniClass Number23-31 25 13
    • OmniClass TitleBathroom Cabinets