Opublikuj swoje produkty
Sink lift 1704
Gustavsberg

Sink lift 1704

Steel with Rilsan finish. Rilsan is a powder-coat finish (thermoplastic polyamide) with very high performance properties against rust, corrosives, impact,wear and chemical effect.
Opis
  • •Fits all bolt-mounted sinks •Can be raised and lowered (up to 315 mm) •Control arm can be placed to either right or left side
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGB88170401
  • Rodzina produktuCare
  • Grupa produktuWashbasin
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPorcelana
  • Zaprojektowano wDania
  • Wyprodukowano wDania
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEC010187
  • Nazwa ETIMHigh/low washbasin system

Dostępny w krajach:

Europa