Opublikuj swoje produkty
GBG Triomont XT  WC Fixture
Gustavsberg

GBG Triomont XT WC Fixture

Low model for installation on a straight wall or in a corner. Complement with a flush button and a wall-mounted toilet.
Opis
  • •Low model for installation below window or storage area •Narrow fixture, only 380 mm wide •Rotating wall bracket for flexible attachment point in wall
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTrioWCfixXT
  • Rodzina produktuTriomont
  • Grupa produktuFixture
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-08-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)830
  • Szerokość (mm)380
  • Głębokość (mm)140
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Spłuczki
  • Klasyfikacja IFCMeble
  • Kod ETIMEC010145
  • Nazwa ETIMDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir