Opublikuj swoje produkty
Bathroom 10 sqm type 1
Bathroom 10 sqm type 1

    Bathroom 10 sqm type 1

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    Aluminum casement windows are a great option to reduce Humidify the bathroom by increasing air circulation. when opening the window The moisture in the air can escape. able to go outside prevent the growth of mold Aluminum is also a durable and low-maintenance material. which is resistant to rust and corrosion It is a good choice for bathroom windows.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnybathroom-10-sqm-type-1
    • Rodzina produktuHafele x BIMobject TH
    • Grupa produktuNurturing Nature
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2023-07-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Awning Window

    Dostępny w krajach:

    Azja