Opublikuj swoje produkty
Essential Awning Window
Marvin

Essential Awning Window

4.4 z 5 gwiazdek4.4(7 recenzje)

The Essential Awning window offers clean lines with top-hinged operation ideal for hard to reach areas or for access to fresh air even during a light rain. The Essential Awning window can be used on its own, or combined with other casement, picture or transom windows for maximum daylight and air flow. A concealed multi-point locking system is secure and easy to engage, and durable fiberglass to the exterior and interior requires virtually no maintenance.

Features of the Essential Awning Window:  Available in sizes as large as 4 feet wide and 3 feet high;  Durable and low-maintenance material to the interior and exterior;  Insert replacement option is available to fit seamlessly into existing window openings.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnymarvin-awwau
  • Rodzina produktuEssential
  • Grupa produktuWindows
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFiberglass
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Awning Window
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows

Dostępny w krajach:

Ameryka północna Oceania Europa Azja