Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hafele/products/89414c68-aac4-4939-bb8c-4cbb74edb070
Strona główna
Kategorie
Elementy elektroniczne
Inne
HAFELE Digital Door Lock - Cosmo 499.21.222
Dostępne w Stany Zjednoczone
HAFELE เฮเฟเล่
Obserwuj
HAFELE Digital Door Lock - Cosmo 499.21.222
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
hafele-digital-door-lock-cosmo-49921222
Rodzina produktu
Doors & Accessories
Grupa produktu
Digital Door Lock
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-10-06
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
320
Szerokość (mm)
82
Głębokość (mm)
63
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Materiał dodatkowy
Szkło
Zaprojektowano w
Tajlandia
Wyprodukowano w
Tajlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elementy elektroniczne - Inne
Podobne produkty
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Digital Door Lock - Zenith 499.21.225
Pobierz
Yamamoto
VUG 750 - Commercial Tumble Dryers
Pobierz
Yamamoto
VUG 550 - Commercial Tumble Dryers
Pobierz
Eaton
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
Pobierz
AC Infinity
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
Pobierz
Bird-X
BroadBand PRO 4 Speaker Bird Repeller System
Pobierz