Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hafele/products/73445c6f-232d-4b68-bc1f-1b863cea36f1
Strona główna
Kategorie
Elementy elektroniczne
Inne
HAFELE Digital Door Lock - Zenith 499.21.225
Dostępne w Stany Zjednoczone
HAFELE เฮเฟเล่
Obserwuj
HAFELE Digital Door Lock - Zenith 499.21.225
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
hafele-digital-door-lock-zenith-49921225
Rodzina produktu
Doors & Accessories
Grupa produktu
Digital Door Lock
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2025-10-06
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
344
Szerokość (mm)
74
Głębokość (mm)
25
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Aluminium
Materiał dodatkowy
Szkło
Zaprojektowano w
Tajlandia
Wyprodukowano w
Tajlandia
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Elementy elektroniczne - Inne
Podobne produkty
HAFELE เฮเฟเล่
HAFELE Digital Door Lock - Cosmo 499.21.222
Pobierz
Yamamoto
VUG 750 - Commercial Tumble Dryers
Pobierz
Yamamoto
VUG 550 - Commercial Tumble Dryers
Pobierz
Eaton
1U Rack-Mount KVM Console with 19-in. LCD
Pobierz
AC Infinity
AC Infinity AIRPLATE T8 PRO, Quiet Cooling Dual-Fan System 6" with Thermostat Control, for Home Theater AV Cabinets
Pobierz
Eaton
UL 1363A Medical-Grade Power Strip; 6 15A Hospital-Grade Outlets, Safety Covers, 15 ft. Cord
Pobierz