Opublikuj swoje produkty
HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard

HAFELE Built In Microwave ALBANO Standard

4.8 z 5 gwiazdek4.8(10 recenzje)
HAFELE_Built-In-Microwave_ALBANO-Standard _495.10.042
Opis
  • • Microwave/grill combination, Capacity 28 liters • 5 Power levels • 21 Auto programs • Defrost by weight or time, multi-stage cooking • Electronic clock, 30 sec plus • Cooking end signal • Permatron protection • Overheat protection • Cavity stainless steel • Electronic child lock • Digital control • Interior lighting • 1 Glass turntable • 1 Wire rack • Supply with power cord
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Built-In-Microwave_ALBANO-Standard
  • Rodzina produktuMicrowave
  • Grupa produktuBuilt-In
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)388
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)400
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment