Opublikuj swoje produkty
HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus

HAFELE Built In Microwave INFINITE Plus

4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
HAFELE_Built-In-Microwave_INFINITE-Plus_495.06.485
Opis
  • • Microwave/grill combination, Capacity: 34 litres • Grill function • Electronic LED Display, Slider Touch Control • Drop down door • 5 Power levels • 10 Auto programs • Electronic clock, 30 sec plus • Cavity stainless steel • Kitchen timer • Oven lamp • Defrost by weight or time • Electronic child lock • 1 Glass turntable • 1 Wire rack
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Built-In-Microwave_INFINITE-Plus
  • Rodzina produktuMicrowave
  • Grupa produktuBuilt-In
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-05-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)382
  • Szerokość (mm)595
  • Głębokość (mm)492
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKuchnia - Sprzęt AGD
  • OmniClass Number23-21 23 23
  • OmniClass TitleResidential Food Cooking Equipment