Opublikuj swoje produkty
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30
HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30

    HAFELE Door Hardware Locking and Security Profile Cylinder SA Double 30/30

    916.81.461 DOUB. PC SNP30/30MM

    916.81.463 SA DOUB PC BLACK MATT 30/30

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHafele_Door-Hardware_Locking-and-Security_Profile-Cylinder-SA-Double-30-30
    • Rodzina produktuWooden Swing Door
    • Grupa produktuHardware for Wooden Swing Door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-28
    • Numer edycji1
    • Szerokość (mm)17
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Akcesoria do drzwi
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories

    Dostępny w krajach:

    Azja