Opublikuj swoje produkty
HAFELE Door Hardware Pull Handle FUJI AL.SIL.C
HAFELE Door Hardware Pull Handle FUJI AL.SIL.C

    HAFELE Door Hardware Pull Handle FUJI AL.SIL.C

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(9 recenzje)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAFELE_Door_Hardware_Pull_Handle_FUJI_AL-SIL-C
    • Rodzina produktuGlass Swing Door
    • Grupa produktuHardware for Glass Swing Door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-07-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)37
    • Głębokość (mm)400
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • OmniClass Number23-17 19 11
    • OmniClass TitleHardware for Doors

    Dostępny w krajach:

    Azja