Opublikuj swoje produkty
HAFELE Door Hardware Pull Handle Kawajun L626 MM

HAFELE Door Hardware Pull Handle Kawajun L626 MM

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Door_Hardware_Pull_Handle_Kawajun_L626_MM
  • Rodzina produktuGlass Swing Door
  • Grupa produktuHardware for Glass Swing Door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)20
  • Głębokość (mm)626
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • OmniClass Number23-17 19 11
  • OmniClass TitleHardware for Doors

Dostępny w krajach:

Azja