Opublikuj swoje produkty
HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle STST 902.00.366

HAFELE Wooden Sliding Door Flush Handle STST 902.00.366

FLUSH HANDLE STST.MATT
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHAFELE_Wooden_Sliding_Door_Flush_Handle_STST_902-00-366
  • Rodzina produktuWooden Sliding Door
  • Grupa produktuHardware for Wooden Sliding Door
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-10-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)75
  • Szerokość (mm)75
  • Głębokość (mm)19
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wTajlandia
  • Wyprodukowano wTajlandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
  • OmniClass Number23-17 19 11
  • OmniClass TitleHardware for Doors

Dostępny w krajach:

Azja