Opublikuj swoje produkty
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS 2000G

    931.10.589 DOOR CLOSER TS 2000G SILVER
    Opis
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Variable closing force due to offset installation (size EN2 and EN3) • Closing speed valve adjustable • Optional with hold-open device (not fire rated) • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS_2000G
    • Rodzina produktuWooden Swing Door
    • Grupa produktuHardware for Wooden Swing Door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)98
    • Szerokość (mm)48
    • Głębokość (mm)448.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    Dostępny w krajach:

    Azja