Opublikuj swoje produkty
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST
HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    HAFELE Wooden Swing Door Hinge BUTT HING.STST

    926.98.040 BUTT HING.STST.SATIN102X76X3MM
    Opis
    • • For timber frames • For flush doors • Knuckle with two ball bearings • Suitable for DIN left hand and DIN right hand • ANSI drilling pattern • Tested according to EN 1935:2002 • Tested for fire resistance and smoke control
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHAFELE_Wooden_Swing_Door_Hinge_BUTT_HING-STST
    • Rodzina produktuWooden Swing Door
    • Grupa produktuHardware for Wooden Swing Door
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)102
    • Szerokość (mm)76
    • Głębokość (mm)14
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wTajlandia
    • Wyprodukowano wTajlandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • OmniClass Number23-17 11 11
    • OmniClass TitleDoor Components 

    Dostępny w krajach:

    Azja