Opublikuj swoje produkty
Rozdzielnice univers IP65
Rozdzielnice univers IP65
    Hager

    Rozdzielnice univers IP65

    System rozdziału energii do 630 A univers N

    Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-EN 61439-1, rozdzielnica stanowi obudowę wraz z systemem zabudowy wewnętrznej i aparatami. Obudowy podtynkowe, natynkowe, wolnostojące typu monoblok i szeregowe univers, pozwalają uzyskać wszystko, co potrzebne jest w budynkach mieszkalnych, biurowych oraz przemysłowych.

    Dostępne są również jako rozdzielnice ognioodporne, zapewniają bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. System zabudowy wewnętrznej oparty na o szyny nośne UN i gotowe podzespoły skonstruowane do poszczególnych grup aparatów, ułatwiają konfigurację i montaż. Całość uzupełniona o szyny miedziane lub bloki rozdzielcze stanowi pełny system univers N.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPL-Univers-IP65_enclosures
    • Rodzina produktuPortfolio Poland
    • Grupa produktuPL-Enclosures
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-09-21
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
    • Kod ETIMEC000058
    • Nazwa ETIMEmpty cabinet