Opublikuj swoje produkty
Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

Two-Gang Large Capacity Wall Box - HBL260

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
Two gang 4-11/16” square wall box with 2” knock-outs. Designed for AV applications or multi-service low voltage with power applications. 66.7 cubic inch capacity.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHBL260
  • Rodzina produktuWall / Furniture / Ceiling Products
  • Grupa produktuWall Box
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2015-09-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.68
  • Szerokość (cale)4.68
  • Głębokość (cale)3.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Klasyfikacja IFCRozdzielanie elektryczności
  • UNSPSC nameElectrical boxes
  • UNSPSC code39121303