Opublikuj swoje produkty
UK-Electrical enclosures Type A
Hager

UK-Electrical enclosures Type A

Typ.A_SP&N

SP&N Distribution Boards

Characteristics:

  • SP&N distribution boards are available from 4-28 outgoing ways. The range comes with a choice of either 100A 2 pole switch disconnector 63A, 30mA 2 pole RCCB Type A or 100A 30mA 2 pole RCCB Type A, or a range of split load versions.
  • Conform to BS EN 61439-3. lnA = 63A/100A, lnC=63A, Icc=10kA.
  • Cable Sizes: 100A: 50mm2, 63A: 16mm2.
  • Ample wiring space, with provision to accept RCBO’s.
  • Full complement of earth and neutral terminal bars to accept up to 16mm2 cable.
  • Suitable for cable entry on all sides and back.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyUK-type-A_enclosures
  • Rodzina produktuPortfolio United Kingdom
  • Grupa produktuUK-Enclosures
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-07-18
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElektryka - Osprzęt elektryczny
  • Kod ETIMEC000214
  • Nazwa ETIMSmall distribution board