Opublikuj swoje produkty
Hakron LVS
Hakron LVS

    Hakron LVS

    The Compri lvs profile is used as a water barrier in a parapet. Due to the standard lengths of 2500 mm results in a smooth facade line and there is required a minimum of mounting time. Properties: Fast assembly and light in weight (about 3 kg / m2) Rigid inner and outer corners and end caps Available in any RAL color Life expectancy> 20 years Less prone to theft compared Lead Trade lengths of 2500 mm Side view of gray flame retardant coating (RAL 7005) Of attention during installation of cross-connections: Substrate make dry and dirt free Two ridges Hechtkit application in 2000 ( no combing ) Read the usage instructions on the box Hechtkit 2000 Compounds 10 mm free.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyCompri_LVS
    • Rodzina produktuLead Replacement Compri
    • Grupa produktuLead replacement
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)150
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliester
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)1.29
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa