Opublikuj swoje produkty
Hakron Recess tube filling hose

Hakron Recess tube filling hose

Sparings tubes for precast concrete industry. These are available in cans with double ribs. Upon request, the sparings tube can also be bent (kinked) to be delivered. For this, the heart dimensions A and B and the angle C should be specified. Material thickness of the sparings tube: 0.20 mm diameter at 33 t / m Ø 63 and 0.26 mm for diameter 65 T / m to 125 mm. Standard length is 6 meters.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnysparingsbuis_vulslang
  • Rodzina produktuRecess
  • Grupa produktuTube-Ongoing
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
  • Szerokość (mm)33
  • Głębokość (mm)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie

Dostępny w krajach:

Europa
Belgia
Holandia
Luksemburg
Niemcy
Wielka Brytania