Opublikuj swoje produkty
Hakron Tap bolt 8.8
Hakron Tap bolt 8.8

    Hakron Tap bolt 8.8

    Tap bolts and with full thread hex head 933 in accordance with DIN - ISO 4017. Quality 8.8 Zinc plated version. In addition to the sizes are different diameters and / or lengths quickly available listed in the table.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnytapbout_8_8
    • Rodzina produktuStuds
    • Grupa produktu8.8
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1
    • Szerokość (mm)1
    • Głębokość (mm)1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)0.08
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Wzmocnienie

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Belgia
    Holandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Wielka Brytania