Opublikuj swoje produkty
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330
Hakron Voegenband Type D330

    Hakron Voegenband Type D330

    An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyvoegenband-D330
    • Rodzina produktuJoint Tape
    • Grupa produktuB330
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2017-05-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)330
    • Głębokość (mm)22500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)2.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja

    Dostępny w krajach:

    Europa