Opublikuj swoje produkty
Hakron Voegenband Type FMS

Hakron Voegenband Type FMS

An inner or outer joint tape of rubber-like material for expansion joints in waterproof walls and floors.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvoegenband_FMS
  • Rodzina produktuJoint Tape
  • Grupa produktuTrelleborg FMS
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-05-10
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)10
  • Szerokość (mm)350
  • Głębokość (mm)25000
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGuma
  • Zaprojektowano wHolandia
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)10
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja

Dostępny w krajach:

Europa