Opublikuj swoje produkty
Hakron Voegenband Type W2L
Hakron Voegenband Type W2L

    Hakron Voegenband Type W2L

    Trelleborg W2L is a clip joint tape of SBR for connections between existing and new casting concrete parts. One side is clamped against the existing concrete and the other side is collapsed.

    Trelleborg W2L add tires are particularly suitable for concrete projects with large joint movements' frequent loads and low temperatures. The Trelleborg W2L add tires meet the NEN 7030 and DIN 7865.

    Interconnections of the Trelleborg W2L joint tape be cured. Hakron can also provide the application and / or vulcanization on site. This service we provide in cooperation with our division Innofix.

    Opis
    • NEN 7030  

      DIN 7865.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyW2L
    • Rodzina produktuJoint Tape
    • Grupa produktuTrelleborg
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)120
    • Szerokość (mm)120
    • Głębokość (mm)2000
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyGuma
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Hydroizolacja
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodePr_20_96_71
    • Uniclass 2015 DescriptionReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleReinforcement Bars
    • OmniClass Number23-13 31 21 11 21
    • OmniClass TitleReinforcement Accessories

    Dostępny w krajach:

    Europa