Opublikuj swoje produkty
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283
    Hansa

    HANSAPINTO Single lever kitchen faucet 45182283

    HANSAPINTO Single lever Kitchen faucet 45182283
    Opis
    • GENERAL ATTRIBUTES: · Product group: Kitchen faucets · Installation type: Deck mounted · Key features: Single-lever · Surface treatment: Chrome · BIM Data available: Yes PRODUCT FEATURES: · Connection type: Flexible inlet pipes · Mounting holes: 1 hole · Lever/Handle type: Single operating lever/handle, Hot/Cold symbols · Spout type: Swivel spout, Pull-out model, Swivel range limiting option · Number of shower sprays: 2 shower sprays · Hand shower type: Pull-out hand spray · Temperature adjustments: Limitation option for maximum temperature and flow-rate , Adjustable hot water stop (retrofittable) · Mechanical parts: ø 40 mm ceramic cartridge for flow and temperature control · Advanced features: Body made of DZR brass, 3S-installation system for safe and simple mounting · Additional features: protected against back-flow in domestic use (according to DIN EN 1717) FLOW PROPERTIES: · Flow-rate at 300 kPa: 9,60 l/min REGULATIONS: · EN standard: EN 817 · Noise class: I (ISO 3822) Oras lab. APPROVALS: · DVGW: DW-6506CS0561 · ABP: P-IX 29695/IBO TECHNICAL CHARACTERISTICS: · DN-size (nominal dimension): DN15 · Projection: 231 mm · Spout swivel range: 120° (80° / 40°) · Material: brass · Hot water supply: max. +80°C · Working pressure: 50 - 1000 kPa · Connection size: G3/8 LOGISTICS: · Sales Package Gross Weight: 2.7 kg · Sales Package Dimensions (L x W x H): 754.0 x 334.0 x 63.0
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny45182283
    • Rodzina produktuHANSAPINTO
    • Grupa produktuKitchen faucets
    • TypMontaż (wiele obiektów)
    • Data publikacji2020-06-17
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin manual water supply sets

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Czechy
    Francja
    Grecja
    Hiszpania
    Holandia
    Niemcy
    Portugalia
    Rumunia
    Słowacja
    Szwajcaria
    Węgry
    Włochy