Opublikuj swoje produkty
01001180 uBox universal null
01001180 uBox universal null
    hansgrohe

    01001180 uBox universal null

    uBox universal null
    Opis
    • • składa się z: Syfon • Nominalna średnica połączenia: DN50 • montaż tłumiący szumy
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny01001180
    • Rodzina produktuConcealed basic set shower drains
    • Grupa produktuuBox universal
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)87
    • Szerokość (mm)139
    • Głębokość (mm)343
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers