Opublikuj swoje produkty
Basic set iBox universal
hansgrohe

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
Opis
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny01800180
  • Rodzina produktuConcealed Basic set bath/shower mixers
  • Grupa produktuHansgrohe
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2016-01-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)147
  • Szerokość (mm)147
  • Głębokość (mm)110
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
  • OmniClass Number23-27 31 29 11
  • OmniClass TitleManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures