Opublikuj swoje produkty
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    hansgrohe

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit

    hansgrohe Basic set iBox universal with shut-off unit
    Opis
    • Surfaces: - 01850181 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread NPT ¾ • connection dimension: G ¾ • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny01850181
    • Rodzina produktuConcealed Basic set bath/shower mixers
    • Grupa produktuHansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.25
    • Szerokość (cale)5.88
    • Głębokość (cale)5.88
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)1.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures