Opublikuj swoje produkty
Joleena Baseplate 6"
Joleena Baseplate 6"
    hansgrohe

    Joleena Baseplate 6"

    Joleena Baseplate 6"
    Opis
    • Surfaces: - 04778000 Chrome - 04778670 Matt Black - 04778820 Brushed Nickel - 04778830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes • material: metal
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04778670
    • Rodzina produktuSupplies
    • Grupa produktuJoleena
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)0.4
    • Szerokość (cale)6.25
    • Głębokość (cale)2.5
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)0.2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures