Opublikuj swoje produkty
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
    hansgrohe

    Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM

    Croma Select E Showerset 110 1.8 GPM
    Opis
    • Surfaces: - 04790000 Chrome - 04790820 Brushed Nickel Specification: • consists of: hand shower, shower bar, shower hose, slider • shower head size: 110 mm • spray type: SoftRain, IntenseRain, Massage spray • convenient diversion via Select button • angle-adjustable holder pivots left and right, slides easily and locks in place • maximum flow rate at 3 bar: 6,8 l/min • wall mounting: screw fastening • shower bar diameter: 22 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04790USA
    • Rodzina produktuWallbar sets
    • Grupa produktuCroma Select E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)24
    • Szerokość (mm)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.63
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010109
    • Nazwa ETIMSliding rod combination
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures