Opublikuj swoje produkty
Locarno Bath spout
Locarno Bath spout
    hansgrohe

    Locarno Bath spout

    Locarno Bath spout
    Opis
    • Surfaces: - 04814000 Chrome - 04814140 Brushed Bronze - 04814250 Brushed Gold Optic - 04814670 Matt Black - 04814820 Brushed Nickel - 04814830 Polished Nickel Specification: • projection 176 mm • wall-mounted
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04814USA
    • Rodzina produktuBath fillers
    • Grupa produktuLocarno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.13
    • Szerokość (cale)3.13
    • Głębokość (cale)7.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets