Opublikuj swoje produkty
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    hansgrohe

    Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle

    Locarno Single lever bath mixer floor-standing with lever handle
    Opis
    • Surfaces: - 04818000 Chrome - 04818140 Brushed Bronze - 04818250 Brushed Gold Optic - 04818670 Matt Black - 04818820 Brushed Nickel - 04818830 Polished Nickel Specification: • consists of: single lever bath mixer floor standing, baton hand shower, shower hose, shower holder • 2 functions • projection: 229 mm • spray type hand shower: Rain, IntenseRain • maximum flow rate at 3 bar: 20 l/min • flow rate for bath spout at 3 bar: 20 l/min • flow rate of hand shower at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • non-return valve • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04818USA
    • Rodzina produktuBath mixers
    • Grupa produktuLocarno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)39.13
    • Szerokość (cale)5.75
    • Głębokość (cale)9.95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)9.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures