Opublikuj swoje produkty
Logis Towel hook
Logis Towel hook
    hansgrohe

    Logis Towel hook

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
    Logis Towel hook
    Opis
    • Surfaces: - 40511000 Chrome - 40511820 Brushed Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny40511000
    • Rodzina produktuHooks
    • Grupa produktuLogis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-20
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)18
    • Szerokość (mm)18
    • Głębokość (mm)42
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)129
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010552
    • Nazwa ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_15
    • Uniclass 2015 DescriptionClothes hooks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 27
    • OmniClass TitleRobe Hooks
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings