Opublikuj swoje produkty
Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox
Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox

    Locarno Single lever kitchen mixer 230, pull-out spray, 2jet, sBox
    Opis
    • Surfaces: - 04827000 Chrome - 04827250 Brushed Gold Optic - 04827670 Matt Black - 04827800 Stainless Steel Optic - 04827830 Polished Nickel Specification: • ComfortZone 230 • swivel range 150° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet, under the countertop • extension length up to 76 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04827USA
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuLocarno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)17.38
    • Szerokość (cale)4.5
    • Głębokość (cale)10.25
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures