Opublikuj swoje produkty
Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
    hansgrohe

    Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet

    Locarno Single lever kitchen mixer Semi-Pro, 2jet
    Opis
    • Surfaces: - 04851000 Chrome - 04851250 Brushed Gold Optic - 04851670 Matt Black - 04851800 Stainless Steel Optic - 04851830 Polished Nickel Specification: • swivel range 360° • normal spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • integrated non-return valve • not suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04851USA
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuLocarno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)20.5
    • Szerokość (cale)4.5
    • Głębokość (cale)11.38
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures