Opublikuj swoje produkty
Locarno Soap-/ lotion dispenser
Locarno Soap-/ lotion dispenser
    hansgrohe

    Locarno Soap-/ lotion dispenser

    Locarno Soap-/ lotion dispenser
    Opis
    • Surfaces: - 04857000 Chrome - 04857250 Brushed Gold Optic - 04857670 Matt Black - 04857800 Stainless Steel Optic - 04857830 Polished Nickel Specification: • type of soap: liquid soap • filling capacity 500 ml • dosage 1.5 ml • with mounting material
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04857USA
    • Rodzina produktuLotion dispenser
    • Grupa produktuLocarno
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.38
    • Szerokość (cale)2.63
    • Głębokość (cale)5.2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings