Opublikuj swoje produkty
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM
    hansgrohe

    04997USA Activera S Shower holder set 95 1jet 1.75 GPM

    Activera Select S Shower holder set 95 2jet 1.75 GPM
    Opis
    • Surfaces:

      - 04997000 Chrome

      - 04997670 Matt Black

      - 04997820 Brushed Nickel

      Specification:

      • consists of: hand shower, porter unit, shower hose
      • shower head size: 95 mm
      • spray type: Rain
      • FlexPower: nozzles automatically adjust to water pressure by opening and closing
      • QuickClean+: reduce limescale deposits thanks to the elasticity of the nozzles
      • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min
      • pivot connector prevents hose from tangling
      • integrated support function
      • intrinsically safe against backflow

      E-Commerce highlights


    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny04997USA
    • Rodzina produktuActivera S
    • Grupa produktuActivera S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-04-14
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.88
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010161
    • Nazwa ETIMHand shower
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 DescriptionShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures