Opublikuj swoje produkty
Rainfinity Shelf 500
Rainfinity Shelf 500
    hansgrohe

    Rainfinity Shelf 500

    Rainfinity Shelf 500
    Opis
    • Surfaces: - 26844000 Chrome - 26844140 Brushed Bronze - 26844340 Brushed Black Chrome - 26844670 Matt Black - 26844700 Matt White - 26844990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material frame: solid brass • material shelf: safety glass • surface shelf: graphite • length: 500 mm • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 400 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny26844XXX
    • Rodzina produktuShelfs
    • Grupa produktuRainfinity
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-04-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)28
    • Szerokość (mm)502
    • Głębokość (mm)84
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011163
    • Nazwa ETIMShelf
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • OmniClass Number23-31 25 00
    • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties