Opublikuj swoje produkty
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
    hansgrohe

    Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer

    hansgrohe Basic set for 3-hole rim mounted bath mixer
    Opis
    • Surfaces: - 13233180 n.a. Specification: • maintenance opening required • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • ceramic valves hot/ cold 90°
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13233180
    • Rodzina produktuConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)147
    • Szerokość (mm)292
    • Głębokość (mm)52
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC namePlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015 DescriptionBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-27 31 29 11
    • OmniClass TitleManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures