Opublikuj swoje produkty
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
    hansgrohe

    13327XXX Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3

    Ecostat Fine Bath thermostat for exposed installation France C3
    Opis
    • Surfaces:

      - 13327000 Chrome

      - 13327670 Matt Black

      Specification:

      • projection 177 mm
      • 2 functions
      • temperature and water flow control
      • EcoStop button limits the water consumption to 10 l/min
      • thermostat cartridge
      • spray type spout: normal spray
      • maximum flow rate at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate for bath spout at 3 bar: 20,3 l/min
      • flow rate of hand shower at 3 bar: 15,8 l/min
      • min. operating pressure: 1 bar
      • max. operating pressure: 10 bar
      • Safety stop at 40 °C
      • temperature limitation adjustable
      • non-return valve
      • protected against backflow, according to DIN EN 1717
      • with silencer
      • material handles: metal
      • connection dimension: DN15
      • connection type: G ½
      • centre distance: 150 ± 12 mm
      • dirt filter included

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13327XXX
    • Rodzina produktuBath thermostat
    • Grupa produktuEcostat Fine
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-01-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)68
    • Szerokość (mm)310
    • Głębokość (mm)188
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures