Opublikuj swoje produkty
13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3
hansgrohe

13355XXX Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3

Ecostat Element Bath thermostat for exposed installation France C3
Opis
  • Surfaces:

    - 13355000 Chrome

    - 13355670 Matt Black

    Specification:

    • projection 177 mm
    • 2 functions
    • temperature and water flow control
    • thermostat cartridge
    • spray type spout: normal spray
    • Safety stop at 40 °C
    • temperature limitation adjustable
    • non-return valve
    • protected against backflow, according to DIN EN 1717
    • with silencer
    • material handles: metal
    • connection dimension: DN15
    • connection type: G ½
    • centre distance: 150 ± 12 mm
    • dirt filter included

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny13355XXX
  • Rodzina produktuBath thermostat
  • Grupa produktuEcostat Element
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-01-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)68
  • Szerokość (mm)310
  • Głębokość (mm)188
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010862
  • Nazwa ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures