Opublikuj swoje produkty
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    hansgrohe

    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)
    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    Opis
    • Surfaces: - 13902000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny13902000
    • Rodzina produktuSiphons/Angle valves
    • Grupa produktuhansgrohe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)81
    • Szerokość (mm)54
    • Głębokość (mm)75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)103
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC011344
    • Nazwa ETIMShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC nameTraps and strainers
    • UNSPSC code401425
    • Uniclass 2015 CodePr_65_54
    • Uniclass 2015 DescriptionValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass Number23-27 37 00
    • OmniClass TitleLiquid Traps
    • CSI UniFormat II CodeD20
    • CSI UniFormat II TitlePLUMBING