Opublikuj swoje produkty
Metris S Bath spout
Metris S Bath spout
    hansgrohe

    Metris S Bath spout

    Metris S Bath spout
    Opis
    • Surfaces: - 14421001 Chrome - 14421821 Brushed Nickel Specification: • projection 210 mm • wall-mounted • spray type: normal spray
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny14421001
    • Rodzina produktuBath fillers
    • Grupa produktuMetris S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-23
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.5
    • Szerokość (cale)2.5
    • Głębokość (cale)9
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (lbs)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011421
    • Nazwa ETIMOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Facilities
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures