Opublikuj swoje produkty
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
    hansgrohe

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet

    Metris Select M71 Single lever kitchen mixer 320, EcoSmart, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 14785000 Chrome - 14785800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • l-spout • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • laminar spray • Select button for a comfortable start/stop of the water flow • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 5,7 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • EU taxonomy: max. 6 l/min - Substantial Contribution (SC) possible
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny14785XXX
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuMetris Select M71
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)363
    • Szerokość (mm)139
    • Głębokość (mm)286
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures