Opublikuj swoje produkty
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
    hansgrohe

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet

    Metris M71 Single lever kitchen mixer 320, pull-out spray, 2jet
    Opis
    • Surfaces: - 14820000 Chrome - 14820800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 320 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ hose connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny14820XXX
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuM71
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)430
    • Szerokość (mm)139
    • Głębokość (mm)282
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures